Unidades condensadoras
As Unidades Condensadoras Danfoss são compactas e indicadas para diversas aplicações em alta, média e baixa temperatura de evaporação , variando de -45°C à +10°C e aprovadas para o uso com vários tipos de fluidos refrigerantes HFC e HCFC.
100% das Unidades Condensadoras Danfoss passam por um rigoroso teste de vazamento e do círculo elétrico em nossa moderna linha de produção antes de chegar ao cliente.